ZHCSMW3A December 2020 – November 2021 LMH32404-Q1
PRODUCTION DATA
LMH32404-Q1 是一款四通道、单端输入转差分输出跨阻放大器 (TIA),适用于光探测和测距 (LIDAR) 应用和激光测距系统。
LMH32404-Q1 在每个通道上集成了一个 100mA 钳位,可以为放大器提供保护并允许器件迅速从过载输入状况中恢复。LMH32404-Q1 还在每个通道上提供一个集成式环境光消除 (ALC) 电路,可取代光电二极管与放大器之间的交流耦合,从而节省布板空间和系统成本。测量直流和低频时,应禁用 ALC 回路。
每个 LMH32404-Q1 通道在输出端有集成的开关,用于断开差分输出放大器与输出引脚的连接,并将通道置于待机模式。在不同通道之间切换时,转换时间仅为 10ns。当不使用放大器时,可以使用 EN 引脚将 LMH32404-Q1 置于低功耗模式,以节省能源。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMH32404-Q1 | VQFN (28) | 5.00mm × 4.00mm |