LMH12x9 以两种模式之一运行:系统管理总线 (SMBus) 或串行外设接口 (SPI) 模式。为确定运行模式,必须在上电时对 MODE_SEL 引脚应用正确的设置,详情请参见表 6-9。
表 6-9 MODE_SEL 引脚设置| 电平(1) | 定义 |
|---|
| H(2) | 强制省电模式,仅启用 SPI(所有其他电路均断电) |
| F | 选择 SPI 以访问寄存器 |
| R | 保留以用于出厂测试 - 请勿使用 |
| L | 选择 SMBus 接口以访问寄存器 |
(1) 有关
LMH12x9 引脚映射的详细信息,请参阅
引脚配置和功能。
(2) 为了实现引脚兼容性,请注意 LMH1297 引脚配置将 H 电平定义为“保留以用于出厂测试 - 请勿使用”。