ZHCSXP8 December 2024 LMG3650R035
ADVANCE INFORMATION
所有故障都在 FLT/RDRV 引脚上报告,该引脚同时用作输入和输出引脚。
FLT/RDRV 仅在上电时配置为输入,以调整驱动强度,如 驱动强度调整 中所述。
然后,FLT/RDRV 用作低电平有效数字输出,指示此后的故障状态。该引脚是一个推挽式 5V 数字输出,在所有故障清除后会变为高电平,这意味着当该引脚被强制为高电平时,会有额外的静态电流通过 R1。
根据连接到故障引脚的外部数字接收器的输入阈值电平,上电时在该引脚上强制施加的 1.2V 电压可内插为高电平或低电平。因此,建议接收器具有更高的阈值(例如 CMOS 兼容输入的常见阈值),且不使用 TTL 兼容输入。如果输入阈值较低,那么上电时的 1.2V 会被解读为"高电平",因而表明器件在仍然上电时没有出现故障。