10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (November 2023)to RevisionB (May 2025)
- 将额定电压从 650V 更新为 700V,将漏源导通电阻从 从 270mΩ 更新为 220mΩ
Go
- 更新了 应用 部分的文本内容。Go
- 在 绝对最大额定值 部分中使用脚注 (2) 更新了额定电压、并添加了脚注 (3)Go
- 在 电气特性 部分的 GAN 功率 FET 子部分中添加了 25℃ 漏源导通电阻的最大值,并更新了 25℃ 和 125℃ 的漏源导通电阻典型值Go
- 在 电气特性 部分的 过热保护 子部分中添加了温度故障–正向阈值温度的最小值Go
-
典型特性 部分中添加了输出电容与漏源电压间的关系图,以及输出电容储存能量与漏源电压间的关系图Go
-
GaN 功率 FET 开关功能 部分中更新了图并添加了用于说明应用用法的句子Go
- 更新了 布局示例 部分中的图Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (September 2023)to RevisionA (November 2023)