ZHCSTV4 November 2023 LMG3612
PRODUCTION DATA
LMG3612 是一款集成式 650V 120mΩ GaN 功率 FET,适用于开关电源转换器。LMG3612 在 8mm x 5.3mm QFN 封装中整合了 GaN FET、栅极驱动器和保护特性。
额定电压为 650V 的 GaN FET 支持离线电源开关应用中遇到的高电压。GaN FET 低输出电容电荷减少了电源转换器开关所需的时间和能量,这是设计小型高效电源转换器所需的关键特性。
LMG3612 内部栅极驱动器可调节驱动电压,以实现出色的 GaN FET 导通电阻。内部驱动器可降低总栅极电感和 GaN FET 共源电感,从而提高开关性能,包括共模瞬态抗扰度 (CMTI)。GaN FET 导通压摆率可单独设定为四个分立式设置之一,从而在功率损耗、开关引起的振铃和 EMI 方面实现设计灵活性。
AUX 输入电源宽电压范围与电源控制器创建的相应宽范围电源轨兼容。低 AUX 静态电流支持转换器突发模式运行,这对于满足政府轻负载效率要求至关重要。通过使用 EN 引脚将器件置于待机模式,可以进一步降低 AUX 静态电流。
IN 控制引脚具有高输入阻抗、低输入阈值电压和最大为 AUX 电压的输入电压。这使得引脚可支持低电压和高电压输入信号并由低功耗输出驱动。
LMG3612 保护特性包括欠压锁定 (UVLO)和过热保护。在开漏 FLT 输出上报告过热保护。