ZHDS082 February 2026 LMG2652H
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| NC | 1、6、9、11 | NC | 用于将 QFN 封装固定到 PCB 上。引脚必须焊接至 PCB 着陆焊盘。PCB 着陆焊盘是非阻焊层限定焊盘,不得与 PCB 上的任何其他金属进行物理连接。 |
| INH | 2 | I | 高侧栅极驱动控制输入。以 AGND 为参考。信号在内部通过电平转换位移到高侧 GaN FET 驱动器。在 INH 到 AUX 之间有一个正向偏置 ESD 二极管,因此可避免将 INH 驱动至高于 AUX 的电平。如果使用 GDH 引脚功能,则将此引脚短接至 AGND。 |
| INL | 3 | I | 低侧栅极驱动控制输入。以 AGND 为参考。在 INL 到 AUX 之间有一个正向偏置 ESD 二极管,因此可避免将 INL 驱动至高于 AUX 的电平。 |
| CS | 4 | O | 电流检测仿真输出。输出与 GaN FET 电流成比例的电流。将输出电流馈入电阻器以生成电流检测电压信号。电阻器以电源控制器 IC 本地接地为基准。此功能取代了与低侧 FET 源极串联使用的外部电流检测电阻。 |
| SL | 5、7 | P | 低侧 GaN FET 源极。低侧散热焊盘。在内部连接到 AGND。 |
| DH | 8 | P | 高侧 GaN FET 漏极。 |
| SW | 10、15 | P | 高侧 GaN FET 源极和低侧 GaN FET 漏极之间的 GaN FET 半桥开关节点。高侧散热焊盘。 |
| GDH | 12 | I | 高侧栅极驱动控制输入。以 SW 为参考。信号直接连接到高侧 GaN FET 驱动器。在 GDH 到 BST 之间有一个正向偏置 ESD 二极管,因此可避免将 GDH 驱动至高于 BST 的电平。如果使用 INH 引脚功能,则将此引脚短接至 SW。 |
| RDRVH | 13 | I | 高侧驱动强度控制电阻。在 RDRVH 和 SW 之间设置一个电阻,以设定高侧 GaN FET 导通压摆率。 |
| BST | 14 | P | 自举电压轨。高侧电源电压。AUX 和 BST 之间的自举二极管功能在内部提供。在 BST 和 SW 之间连接一个大小合适的自举电容器。 |
| RDRVL | 16 | I | 低侧驱动强度控制电阻。在 RDRVL 和 AGND 之间设置一个电阻,以设定低侧 GaN FET 导通压摆率。 |
| AGND | 17 | G | 低侧模拟接地。在内部连接到 SL。 |
| AUX | 18 | P | 辅助电压轨。低侧电源电压。在 AUX 和 AGND 之间连接一个本地旁路电容器。 |
| EN | 19 | I | 使能。用于在工作模式和待机模式之间切换。待机模式降低了静态电流,以支持转换器轻载效率目标。在 EN 到 AUX 之间有一个正向偏置 ESD 二极管,因此可避免将 EN 驱动至高于 AUX 的电平。 |