ZHCSZB5G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 运行额定值
    3. 4.3 2.7V 电气特性
    4. 4.4 5.0V 和 15.0V 电气特性
    5. 4.5 交流电气特性
    6. 4.6 典型特性
  6. 5应用信息
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型比较器的优势
    2. 5.2 低压运行
    3. 5.3 输出短路电流
    4. 5.4 迟滞
    5. 5.5 输入保护
    6. 5.6 布局布线注意事项
    7. 5.7 开漏输出、双通道版本
    8. 5.8 其他 SOT23-5 微型器件
    9. 5.9 Spice 精简模型
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

2.7V 电气特性

除非另有说明,否则所有限值均依据以下条件:TJ = 25°C、V+ = 2.7V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2。粗体限值适用于极端温度。
符号参数条件典型值(1)LMC7211-NAI
限值(2)
LMC7211-NBI
限值(2)
单位
VOS输入失调电压35
8
15
18
mV
max
TCVOS输入失调电压温漂1.0μV/°C
IB输入电流0.04pA
IOS输入失调电流0.02pA
CMRR共模抑制比0V ≤ VCM ≤ 2.7V75dB
PSRR电源抑制比2.7V ≤ V+ ≤ 15V80dB
AV电压增益100dB
CMVR输入共模电压范围CMRR > 55dB3.02.9
2.7
2.9
2.7
V
min
CMRR > 55dB-0.3-0.2
0.0
-0.2
0.0
V
max
VOH输出电压高电平Iload = 2.5mA2.52.4
2.3
2.4
2.3
V
min
VOL输出电压低电平Iload = 2.5mA0.20.3
0.4
0.3
0.4
V
max
IS电源电流VOUT = 低712
14
12
14
μA
max
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。