ZHCSWY1 September 1999 – January 2025 LMC7101
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | LMC7101A | ±0.11 | ±3 | mV | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | ±0.11 | ±5 | |||||
| LMC7101B | ±0.11 | ±7 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | ±0.11 | ±9 | |||||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TJ = -40°C 至 +85°C | 1 | µV/°C | |||
| PSRR | 电源拒斥 率 |
正向 V+ = 5V 至 15V V– = 0V,VOUT = 1.5V |
LMC7101A | 70 | 82 | dB | |
| LMC7101B | 65 | 82 | |||||
| LMC7101A TJ = –40°C 至 +85°C |
65 | 82 | |||||
| LMC7101B TJ = –40°C 至 +85°C |
62 | 82 | |||||
| 负向 V+ = –5V 至 –15V V– = 0V,VOUT = –1.5V |
LMC7101A | 70 | 82 | ||||
| LMC7101B | 65 | 82 | |||||
| LMC7101A TJ = –40°C 至 +85°C |
65 | 82 | |||||
| LMC7101B TJ = –40°C 至 +85°C |
62 | 82 | |||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±1 | pA | ||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | ±64 | ||||||
| IOS | 输入失调电流 | ±0.5 | pA | ||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | ±32 | ||||||
| 噪声 | |||||||
| THD | 总谐波失真 | f = 10kHz、G = – 2V/V、RL = 10kΩ、VOUT = 4Vpp | 0.01 | % | |||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 输入共模电压 | 当 CMRR > 50dB 时,至正电源轨 |
5.2 | 5.3 | V | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 5 | 5.3 | |||||
| 当 CMRR > 50dB 时,至负电源轨 |
-0.3 | -0.2 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | -0.3 | 0 | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 5V | 52 | 75 | dB | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 51 | 74 | |||||
| 输入阻抗 | |||||||
| RIN | 输入电阻 | > 1 | TΩ | ||||
| CIN | 输入电容 | 3 | pF | ||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 1 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | 1 | V/µs | ||||
| 输出 | |||||||
| VO | 电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 RL = 2kΩ |
4.7 | 4.9 | V | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 4.6 | 4.9 | |||||
| 负电源轨 RL = 2kΩ |
0.1 | 0.18 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.1 | 0.24 | |||||
| 正电源轨 RL = 600Ω |
4.5 | 4.7 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 4.24 | 4.7 | |||||
| 负电源轨 RL = 600Ω |
0.3 | 0.5 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.3 | 0.65 | |||||
| ISC | 短路电流 | 拉电流 VOUT = 0V |
16 | 24 | mA | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 11 | 24 | |||||
| 灌电流 VOUT = 5V |
11 | 19 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 7.5 | 19 | |||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | 0.5 | 0.85 | mA | |||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.5 | 1 | |||||