ZHCSZ66G September 1995 – November 2025 LMC6772
PRODUCTION DATA
| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值(1) | LMC6772AI 限值(2) | LMC6772BI 限值(2) | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tRISE | 上升时间 | f = 10kHz,CL = 50pF, 过驱 = 10mV(3) | 15 | ns | |||
| tFALL | 下降时间 | f = 10kHz,CL = 50pF, 过驱 = 10mV(3) | 15 | ns | |||
| tPHL | 传播延迟 (高电平到低电平) | f = 10kHz, CL = 50pF(3) | 10mV | 900 | ns | ||
| 100mV | 450 | ns | |||||
| tPLH | 传播延迟 (低电平到高电平) | f = 10kHz, CL = 50pF(3) | 10mV | 900 | ns | ||
| 100mV | 420 | ns | |||||