ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

2.7V 电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 2.7V、V− = 0V、VCM = V+/2。粗体限值适用于极端温度。
符号 参数 条件 典型值(1) LMC6762AI LMC6762BI 单位
  限制(2)   限制(2)
VOS 输入失调电压 3 5 15 mV
8 18 最大值
TCVOS 输入失调电压温度漂移 2.0 μV/°C
IB 输入电流 0.02 pA
IOS 输入失调电流 0.01 pA
CMRR 共模抑制比 75 dB
PSRR 电源抑制比 ±1.35V < VS < ±7.5V 80 dB
AV 电压增益 (有意设计) 100 dB
VCM 输入共模 CMRR > 55dB 3.0 2.9 2.9 V
电压范围 2.7 2.7 min
-0.3 -0.2 -0.2 V
0.0 0.0 最大值
VOH 输出电压高电平 ILOAD = 2.5mA 2.5 2.4 2.4 V
2.3 2.3 min
VOL 输出电压低电平 ILOAD = 2.5mA 0.2 0.3 0.3 V
0.4 0.4 最大值
IS 电源电流 对于两款比较器 12 20 20 μA
(输出低电平) 25 25 最大值
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。