ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

振荡器

LMC6762 方波生成器件图 11-7 方波生成器件

图 11-7 显示了 LMC6762 在方波发生器件电路中的应用。环路的总迟滞由 R1、R2 和 R3 设置。R4 和 R5 根据输出状态为电容器 C 提供单独的充电和放电路径。充电路径由 R4 和 D1 进行设置。因此,脉冲宽度 t1 由 R4 和 C 的 RC 时间常数决定。同样,电容器的放电路径由 R5 和 D2 设置。因此,脉冲之间的时间 t2 可以通过改变 R5 来改变,脉冲宽度可以通过 R4 来改变。输出的频率可通过改变 R4 和 R5 来更改。

LMC6762 延时时间生成器图 11-8 延时时间生成器

上方所示电路从某个时间基准起以规定的时间间隔提供输出信号,并在输入返回到地时自动将输出复位。考虑 VIN = 0 的情况。比较器 4 的输出也接地。这意味着比较器 1、2 和 3 的输出也接地。施加输入信号后,比较器 4 的输出端将变为高电平,电容 C 将通过电阻 R 呈指数规律充电。上图显示了这一点。

当 VC1 高于基准电压 VA、VB 和 VC 时,比较器 1、2 和 3 的输出电压切换到高电平状态。提供了少量迟滞,以确保在选择 RC 时间常数以提供长延迟时间时能够快速切换。