ZHCSGL7J October 1997 – September 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流规格 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | LMC648xAI | ±0.9 | ±2 | mV | ||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±2.7 | ||||||
| LMC648xI | ±0.9 | ±3 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±3.7 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TA = -40°C 至 +85°C | ±2 | µV/°C | |||
| IB | 输入偏置电流 | ±0.02 | pA | ||||
| IOS | 输入失调电流 | ±0.01 | pA | ||||
| CMRR | 共模抑制比 | 0V < VCM < 3V | LMC648xAI | 60 | 74 | dB | |
| LMC648xI | 55 | 74 | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | 3V < V+ < 15V,V– = 0V | LMC648xAI | 68 | 80 | dB | |
| LMC648xI | 60 | 80 | |||||
| VCM | 输入共模电压 | 当 CMRR ≥ 50dB 时 | 低 | (V–) – 0.25 | 0 | V | |
| 高 | (V+) | (V+) + 0.25 | |||||
| VO | 电源轨的电压输出摆幅 | RL = 2kΩ(连接至 V+ / 2) | 摆幅高 | 2.8 | V | ||
| 摆幅低 | 0.2 | ||||||
| RL = 600Ω(连接至 V+ / 2) | 摆幅高 | 2.5 | 2.7 | ||||
| 摆幅低 | 0.37 | 0.6 | |||||
| IS | 电源电流 | (每个放大器) | LMC6482 | 0.4125 | 0.6 | mA | |
| LMC6484 | 0.4125 | 0.625 | |||||
| TA = -40°C 至 +85°C | 0.75 | ||||||
| 交流规格 | |||||||
| SR | 压摆率(1) | 电压跟随器与 2V 阶跃输入连接 | 0.9 | V/µs | |||
| GBW | 增益带宽 | 1 | MHz | ||||
| THD | 总谐波失真 | f = 10kHz,AV = –2,RL = 10kΩ,VO = 2VPP | 0.02 | % | |||