ZHCSY23E May 1999 – March 2025 LMC6462 , LMC6464
PRODUCTION DATA
LMC646x 具有仪表电路设计所需的高输入阻抗、广泛的共模范围和高 CMRR。采用 LMC646x 进行仪表电路设计,可以比大多数仪表放大器抑制更大范围的共模信号。因此,采用 LMC646x 进行仪表电路设计是嘈杂或工业环境下的理想选择。受益于这些功能的其他应用包括分析医疗仪器、磁场检测器、气体检测器和硅基传感器。
在图 7-11 中,低阻值电位器与 RG 串联使用,用于设置三级运算放大器仪表电路的差分增益。之所以采用这种组合,而未使用高阻值电位器,是为了提高增益修整精度并减少因振动导致的误差。
图 7-12 中显示的两级运算放大器仪表放大器专为 100 增益而设计。可针对失调电压、CMRR 和增益进行低灵敏度修整。低成本和低功耗是这款两级运算放大器电路的主要优势。
对于频率更高且共模范围更大的应用,三级运算放大器仪表放大器则是理想选择。