ZHCSY24E November 1994 – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6064
PRODUCTION DATA
由于内部寄生硅控整流器 (SCR) 效应,CMOS 器件容易受到闩锁的影响。输入和输出 (I/O) 引脚类似于 SCR 的栅极。要达到最低电流要求才能触发 SCR 栅极引线。LMC606x 被设计成可在 I/O 引脚上耐受 100mA 浪涌电流。使用电阻法来防止任何电容向 I/O 引脚提供过量电流。此外,与 SCR 类似,任何闩锁模式都有一个最低保持电流。限制流至电源引脚的电流也能够抑制闩锁效应。