ZHCSY24E November 1994 – March 2025 LMC6061 , LMC6062 , LMC6064
PRODUCTION DATA
LMC6061、LMC6062 和 LMC6064 (LMC606x) 是精密的低偏移电压微功耗运算放大器 (op amps),能够实现精密的单电源运行。性能特性包括超低输入偏置电流、高压增益、轨到轨输出摆幅以及输入共模电压范围(包括接地)。得益于这些特性以及运算放大器的低功耗,LMC606x 非常适合电池供电应用。
使用 LMC606x 的其他应用包括精密全波整流器、积分器、基准、采样保持电路和真实仪表放大器。
该器件采用 TI 先进的双聚酯硅栅 CMOS 工艺制造。
有关需要更高速度的设计,请参阅 LMC608x 精密运算放大器。
正在申请专利
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) |
|---|---|---|
| LMC6061 | 单通道 | D(SOIC,8) |
| LMC6062 | 双通道 | D(SOIC,8) |
| P(PDIP,8) | ||
| LMC6064 | 四通道 | D(SOIC,8) |