ZHCSY25F July 1999 – March 2025 LMC6041 , LMC6042 , LMC6044
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
直接容性负载可减小许多运算放大器的相位裕度。运算放大器输出阻抗和电容负载的组合形成反馈环路中的一个极点。该极点会在放大器的单位增益交叉频率处引起相位滞后,从而导致振荡或欠阻尼的脉冲响应。通过使用一些外部元件,运算放大器可以轻松间接驱动电容负载。图 6-2 展示了一个示例。
在 图 6-2 的电路中,R1 和 C1 通过将输出信号的高频率元件馈送到放大器的反向输入来抵消相位裕度的损耗,从而保持整个反馈环路中的相位裕度。
通过使用一个到 V+ 的上拉电阻来增强电容负载驱动能力 (图 6-3)。通常,导通 10μA 或更高电流的上拉电阻会显著改善电容负载响应。上拉电阻的值必须根据放大器相对于所需输出摆幅的灌电流能力来确定。放大器的开环增益也会受到上拉电阻的影响(请参阅节 5.7)。