ZHCSXM9 January 2000 – December 2024 LMC6035-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值(1) | 典型值(2) | 最大值(1) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | 0.5 | 5 | mV | |||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 6 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | TJ = -40°C 至 +85°C | 2.3 | µV/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | 正极, 5V ≤ V+ ≤ 15V |
63 | 93 | dB | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 60 | ||||||
| 负极, 0V ≤ V– ≤ –10V,VO = 2.5V, V+ = 5V |
74 | 97 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 70 | ||||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流(3) | 20 | fA | ||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 90 | pA | |||||
| IOS | 输入失调电流(3) | 10 | fA | ||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 45 | pA | |||||
| 噪声 | |||||||
| en | 输入电压噪声密度 | VCM = 1V,f = 1kHz | 27 | nV/√Hz | |||
| in | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 0.2 | fA/√Hz | |||
| THD | 总谐波失真 | f= 10kHz,G = –10V/V,RL = 2kΩ,VOUT = 8Vpp,V+ = 10V | 0.01 | % | |||
| 输入电压 | |||||||
| VCM | 共模电压 | 至正电源轨, 当 CMRR ≥ 40dB 时 |
2.0 | 2.3 | V | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 1.7 | ||||||
| 至负电源轨 当 CMRR ≥ 40dB 时 |
-0.1 | 0.3 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.5 | ||||||
| 至正电源轨, 当 CMRR ≥ 40dB、V+ = 3V 时 |
2.3 | 2.6 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 2.0 | ||||||
| 至负电源轨 当 CMRR ≥ 40dB、V+ = 3V 时 |
-0.3 | 0.1 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.3 | ||||||
| 至正电源轨, 当 CMRR ≥ 50dB、V+ = 5V 时 |
4.2 | 4.5 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 3.9 | ||||||
| 至负电源轨 当 CMRR ≥ 50dB、V+ = 5V 时 |
-0.5 | -0.2 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.0 | ||||||
| 至正电源轨, 当 CMRR ≥ 50dB、V+ = 15V 时 |
14.0 | 14.4 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 13.7 | ||||||
| 至负电源轨 当 CMRR ≥ 50dB、V+ = 15V 时 |
-0.5 | -0.2 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.0 | ||||||
| CMRR | 共模抑制比 | V+ = 15V, 0.7V ≤ VCM ≤ 12.7V |
63 | 96 | dB | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 60 | ||||||
| 输入阻抗 | |||||||
| RIN | 输入电阻 | >10 | TΩ | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AV | 大信号电压增益 | 拉电流,V+ = 15V,VCM = 7.5V, 7.5V ≤ VO ≤ 11.5V |
RL = 2kΩ(连接至 7.5V) | 2000 | V/mV | ||
| RL = 600Ω(连接至 7.5V) | 100 | 1000 | |||||
| RL = 600Ω(连接至 7.5V), TJ = –40°C 至 +85°C |
75 | ||||||
| 灌电流,V+ = 15V,VCM = 7.5V, 3.5V ≤ VO ≤ 7.5V |
RL = 2kΩ(连接至 7.5V) | 500 | |||||
| RL = 600Ω(连接至 7.5V) | 25 | 250 | |||||
| RL = 600Ω(连接至 7.5V), TJ = –40°C 至 +85°C |
20 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 1.4 | MHz | ||||
| SR | 压摆率(4) | VS = 15V,10V 阶跃,g = 1 | 1.5 | V/µs | |||
| θm | 相位裕度 | 48 | ° | ||||
| Gm | 增益裕度 | 17 | dB | ||||
| 串扰 | 双通道和四通道,V+ = 15V,RL = 100kΩ(连接至 7.5V),f = 1kHz,VOUT = 12Vpp | 130 | dB | ||||
| 输出 | |||||||
| VO | 电源轨的电压输出摆幅 | 至正电源轨, RL = 2kΩ 至 1.35V |
2.4 | 2.62 | V | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 2.2 | ||||||
| 至负电源轨, RL = 2kΩ 至 1.35V |
0.07 | 0.2 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.4 | ||||||
| 至正电源轨, RL = 600Ω 至 1.35V |
2.0 | 2.5 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 1.8 | ||||||
| 至负电源轨, RL = 600Ω 至 1.35V |
0.2 | 0.5 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.7 | ||||||
| 至正电源轨, V+ = 15V,RL = 2kΩ 至 7.5V |
14.2 | 14.8 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 13.5 | ||||||
| 至负电源轨, V+ = 15V,RL = 2kΩ 至 7.5V |
0.12 | 0.4 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 0.5 | ||||||
| 至正电源轨, V+ = 15V,RL = 600Ω 至 7.5V |
13.5 | 14.5 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 13.0 | ||||||
| 至负电源轨, V+ = 15V,RL = 600Ω 至 7.5V |
0.36 | 1.25 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 1.50 | ||||||
| IO | 输出电流 | 拉电流, VOUT = 0V |
4 | 8 | mA | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 3 | ||||||
| 灌电流, VOUT = 2.7V |
3 | 5 | |||||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 2 | ||||||
| 电源 | |||||||
| IS | 电源电流 | VOUT = 1.5V | 0.65 | 1.6 | mA | ||
| TJ = -40°C 至 +85°C | 1.9 | ||||||