ZHCSTZ5F February 2005 – January 2024 LM95231
PRODUCTION DATA
当晶体管作为二极管连接时,变量 VBE、T 和 IF 具有以下关系:

其中

在活动区域,-1 项可以忽略不计,可以消除,从而得到以下公式:

在方程式 2 中,η 和 IS 取决于制造特定二极管所用的工艺。通过严格控制两个电流的比率(IF2/IF1) 并测量产生的电压差,可以消除 IS 项。求解正向电压差可得到以下关系:

求解方程式 3 可得出温度为:

使用 MMBT3904 等二极管连接的晶体管时,方程式 4 适用。当将该“二极管”公式应用于集成二极管时,例如将集电极连接到 GND 的处理器晶体管,如图 8-1 所示,将产生较宽的非理想分布。这种较宽的非理想性分布并不是因为真正的工艺变化引起的,而是由于方程式 4 是一种近似计算这一事实。
TruTherm 技术使用晶体管公式方程式 5,这是 FPGA 或处理器中热敏二极管拓扑结构的更准确表示。

图 8-1 热敏二极管电流路径