ZHCSH35B November 2017 – May 2021 LM73605-Q1 , LM73606-Q1
PRODUCTION DATA
LM73605-Q1/LM73606-Q1系列器件是易于使用的同步降压直流/直流转换器,采用 3.5V 至 36V 的电源电压工作,能够驱动高达 5A (LM73605-Q1) 或 6A(LM73606-Q1) 的负载电流。LM73605-Q1/LM73606-Q1 解决方案尺寸非常小,能够提供出色的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调开关频率、与外部时钟同步、电源正常状态标志、精密使能、可调节软启动以及跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可提高整个负载范围内的效率。该产品系列需要超少的外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供出色的 EMI 和热性能。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LM73605-Q1 和 LM73606-Q1 器件具有引脚对引脚兼容特性,便于轻松调节电流。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM73605-Q1 | WQFN (30) 可湿性侧面和非可湿性侧面 |
6.00mm × 4.00mm |
LM73606-Q1 |