ZHCSYE9A June 2025 – October 2026 LM65625 , LM65635 , LM65645
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN(1) 瞬态电压 (<100ms) | 3 | 70 | V |
| 输入电压 | VIN(直流) | 3 | 65 | V |
| 输入电压 | EN (1) 瞬态电压 (<100ms) | 0 | 70 | V |
| 输入电压 | EN(直流) | 0 | 65 | V |
| 输入电压 | BIAS,PG | 0 | 30 | V |
| 输入电压 | FB | 0 | 5.5 | V |
| 输入电压 | MODE/SYNC,RT | 0 | 5.5 | V |
| 上拉电阻 | RPU(PG) | 4 | kΩ | |
| 上拉基准电压 | VPU(PG) | 0.8 | 30 | V |
| 输出电压 | VOUT | 0.8 | V | |
| 输出电流 | LM6x625 | 0 | 2.5 | A |
| 输出电流 | LM6x635 | 0 | 3.5 | A |
| 输出电流 | LM6x635 | 0 | 4.5 | A |
| 温度 | 工作结温 TJ | -40 | 150 | °C |