ZHCSYE9A June 2025 – October 2026 LM65625 , LM65635 , LM65645
PRODUCTION DATA
有关 LM656x5 的以下运行说明,请参阅节 7.2和图 7-10 中的波形。两者都以变化的占空比 (D) 打开内部高侧 (HS) 和低侧 (LS) NMOS 开关,从而提供稳定的输出电压。在 HS 开关导通期间,SW 端子电压 VSW 摆动至大约 VIN,电感器电流 iL 以线性斜率增加。HS 开关由控制逻辑关闭。在 HS 开关关闭时间 tOFF,LS 开关打开。电感器电流通过 LS 开关放电,这会强制 VSW 通过 LS 开关两端的压降摆动到地电位以下。稳压器环路调节占空比以保持恒定的输出电压。D 由 HS 开关在开关周期内的导通时间定义:D = TON/(TON + TOFF)。
在忽略损耗的理想降压转换器中,D 与输出电压成正比,与输入电压成反比:D = VOUT/VIN。
为了获得精确的直流负载调整率,使用了电压反馈环路。通过检测峰值和谷值电感器电流,实现峰值电流模式控制和电流保护。当负载电平高于最小峰值电感器电流的一半时,稳压器以连续导通模式和恒定的开关频率运行。内部补偿稳压网络使用小型外部元件和低 ESR 电容器实现快速稳定的运行。