ZHCSYE9 June 2025 LM65625 , LM65635 , LM65645
PRODUCTION DATA
LM656x5 在轻负载时有两种运行模式。一种称为自动模式运行,可在重负载和高效轻负载情况下实现正常电流模式运行之间的无缝转换。另一种行为称为 FPWM 模式,即使在空载时也能保持满频率。LM656x5 以哪种模式运行取决于 SYNC/MODE 引脚。当 SYNC/MODE 为高电平时,该器件处于 FPWM 模式。当 SYNC/MODE 为低电平时,该器件处于 PFM 模式。
在自动模式下,LM656x5 在负载低于大概 1/10 的额定最大输出电流时采用轻负载运行。轻负载运行采用两种技术来提高效率:
请注意,虽然这两个特性相互配合来实现出色的轻负载运行,但它们是彼此独立的。