ZHCSXB0A October 2024 – December 2024 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
输出电容器容值和 ESR 决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。输出电容器通常受到负载瞬态要求的限制,而不是受到输出电压纹波的限制。表 8-3 可用于为一些常见应用查找 COUT 和 CFF 电容器容值。请注意,4.99kΩ RFF 必须与 CFF 串联使用。在此示例中,需要改善瞬态性能,将 5 × 33µF 陶瓷电容器 + 220µF 电解电容器作为输出电容器,并将 15pF 作为 CFF。
| 频率 | IOUT | 瞬态性能 | 3.3V OUTPUT | 5V OUTPUT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUT | CFF | COUT | CFF | |||
| 2.2MHz | 10A | 最小值 | 5 × 33µF 陶瓷电容器 | 15pF | 3 × 33µF 陶瓷电容器 + 220µF 电解电容器 | 15pF |
| 2.2MHz | 10A | 更好的瞬态 | 5 × 33µF 陶瓷电容器 + 220µF 电解电容器 | 15pF | 3 × 33µF 陶瓷电容器 + 220µF 电解电容器 | 15pF |