ZHCSXB0A October 2024 – December 2024 LM61480T-Q1 , LM61495T-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| PGND2 | 1 | G | 内部低侧 MOSFET 的电源地。连接到系统地。必须为 PGND1 提供低阻抗连接。将一个或多个优质旁路电容器从该引脚连接到 VIN2。 |
| VIN2 | 2 | P | 到稳压器的输入电源。将一个或多个优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND2。提供到 VIN1 的低阻抗连接。 |
| RBOOT | 3 | P | 通过一个电阻器连接到 CBOOT。电阻通常在 0Ω 和 100Ω 之间,用于调整 SW 节点上升时间的压摆率。请参阅图 7-10。 |
| CBOOT | 4 | P | 高侧驱动器上部电源轨。在 SW 引脚和 CBOOT 之间连接一个 100nF 电容器。当 SW 节点为低电平时,内部二极管为电容器充电。 |
| BIAS | 5 | P | 内部稳压器的输入端。将该引脚连接到输出电压节点或 3.3V 至 12V 的外部辅助电源。在该引脚和 GND 之间连接一个可选的优质 0.1µF 电容器,以获得出色的性能。如果输出电压高于 12V 且未使用外部电源,则将该引脚接地。 |
| VCC | 6 | O | 内部稳压器输出。用作内部控制电路的电源。不要将此引脚连接至任何外部负载。在该引脚和 AGND 之间连接一个 1µF 优质电容器。 |
| FB | 7 | I | 到稳压器的反馈输入。将此引脚连接到反馈分压器接触点。请勿悬空或接地。 |
| AGND | 8 | G | 稳压器和系统的模拟地。所有电气参数都是相对于这个引脚测量的。将此引脚连接到 PCB 上的 PGND1 和 PGND2。 |
| RT | 9 | I/O | 通过一个阻值介于 6.8kΩ 和 80kΩ 之间的电阻器将此引脚接地,以将开关频率设置在 200kHz 和 2200kHz 之间。对于 400kHz,应连接到 VCC。对于 2.2MHz,应连接到 GND。不能悬空。 |
| RESET | 10 | O | 漏极开路 RESET 输出。通过限流电阻器连接到合适的电压电源。高电平 = 电源正常,低电平 = 故障。当 EN = 低电平时,RESET 变为低电平。 |
| SPSP | 11 | I | 连接至 GND 以禁用展频。连接至 VCC 或通过电阻器接地以启用展频。如果使用展频,VCC 连接会关闭展频频率校正,而接地电阻器会调整频率校正以降低输出电压纹波。请勿将该引脚悬空。请参阅节 7.3.10。 |
| SYNC/MODE | 12 | I | 该引脚控制 LM614xxT-Q1 的运行模式。模式包括自动模式(自动 PFM/PWM 运行)、强制脉宽调制 (FPWM) 以及与外部时钟的同步。时钟在所应用外部时钟的上升沿触发。在 FPWM 模式下拉至低电平可启用自动运行模式,拉至高电平可启用 FPWM,或连接到时钟以与外部频率同步。请勿将该引脚悬空。 与外部时钟同步时,使用 RT 引脚将内部频率设置为接近同步频率,以避免外部时钟开启和关闭时产生干扰。 |
| EN | 13 | I | 稳压器的精密使能输入。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。可连接至 VIN。精密使能允许将该引脚用作可调节 UVLO。不能悬空。请参阅节 7.3.2。 |
| VIN1 | 14 | P | 到稳压器的输入电源。将一个或多个优质旁路电容器从该引脚连接到 PGND1。必须为 VIN2 提供低阻抗连接。 |
| PGND1 | 15 | G | 内部低侧 MOSFET 的电源地。连接到系统地。必须为 PGND2 提供低阻抗连接。将一个或多个优质旁路电容器从该引脚连接到 VIN1。 |
| SW | 16 | P | 稳压器的开关节点。连接到输出电感器。 |