ZHCSN39A February 2020 – November 2021 LM61480 , LM61495 , LM62460
PRODUCTION DATA
LM6x4xx 降压稳压器系列是稳压器,可提供固定或可调节输出电压(可设置范围为 1V 至预期输入电压的 95%)。这些稳压器可在宽输入电压范围(3V 至 36V)内工作,可承受高达 42V 的瞬态电压。
该系列专为低 EMI 而设计。该器件具有可选择引脚的扩频和可调节的 SW 节点上升时间。双随机扩频 (DRSS) 跳频设置为 ±5.5%(典型值),通过三角和假随机调制的组合大幅降低峰值发射。DRSS 还包括先进技术,可降低由扩频调制引起的输出电压纹波。
开漏 RESET 输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。在自动模式中,器件自动在固定频率脉宽调制 (FPWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 运行模式之间转换,实现仅 5µA(典型值)的空载电流消耗。电气特性额定结温范围为 –40°C 至 +150°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM61495 | VQFN (16) | 4.50mm × 3.50mm |
| LM61480 | ||
| LM62460 |
简化版原理图