ZHDS279E June   2000  – June 2026 LM6142 , LM6144

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4连接图
  6. 5规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  LM6142 热性能信息
    5. 5.5  LM6144 热性能信息
    6. 5.6  电气特性:VS = 5V
    7. 5.7  电气特性:VS = 2.7V
    8. 5.8  电气特性:VS = 24V
    9. 5.9  典型特性
    10. 5.10 新旧裸片比较
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
    2. 6.2 典型应用
      1. 6.2.1 鱼探头/深度探头。
      2. 6.2.2 模数转换器缓冲器
      3. 6.2.3 3 个运算放大器仪表放大器,带轨道到轨道输入和输出
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3.     商标
    4. 7.3 静电放电警告
    5. 7.4 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在工作环境温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源电压,VS = (V+) – (V–) 0 33 V
信号输入引脚 共模电压(3) (V–) – 0.5 (V+) + 0.5 V
差分电压(4) ±15 V
电流(3) ±10 mA
输出短路(2) 持续
工作环境温度,TA -55 150 °C
结温,TJ 150 °C
贮存温度,Tstg -65 150 °C
如果在超出绝对最大额定值下列出的额定值的情况下运行器件,则会对器件造成永久性损坏。这些只是基于工艺和设计限制条件的应力等级,该器件并未设计为在建议运行条件中指定的条件之外运行。如果长时间暴露于建议运行条件之外的任何条件(包括绝对最大额定条件)下,则可能影响器件的可靠性和性能。
接地短路,每个封装对应一个放大器。延长的短路电流,特别是在较高的电源电压下,会导致过热并最终导致毁坏。
输入引脚被二极管钳制至电源轨。对于摆幅超过电源轨 0.5V 以上的输入信号,其电流必须限制在 10mA 或者更低。
输入引脚通过背对背二极管进行连接,以实现输入保护。如果差分输入电压可能超过 0.5V,则将输入电流限制在 10mA 或更低。