ZHDS279E June 2000 – June 2026 LM6142 , LM6144
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
使用 LM6144 可以设计出一种具有轨到轨输入和轨到轨输出并由 3 个运算放大器组成的仪表放大器。这些功能使这些仪表放大器成为单电源系统的理想选择。
一些制造商使用由 5 个电阻器组成的精密分压器阵列来分割共模电压,从而获得轨到轨或更大的输入范围。这种方法的问题在于,该方法还会对信号进行分频,因此甚至为了获得单位增益,放大器必须在高闭环增益下运行。这会因内部增益系数而增加噪声和漂移,并降低输入阻抗。这些精密电阻器中的任何不匹配都会降低 CMR。使用 LM6144 可以消除所有这些问题。
在本例中,放大器 A 和 B 充当差分级 (图 6-1) 的缓冲器。这些缓冲器可保持输入阻抗超过 100MΩ,而缓冲器可消除输入级中对精密匹配电阻器的需求。缓冲器还可保持差分放大器由电压源驱动。这是保持通过 R1–R2 与 R3–R4 匹配来设置 CMR 所必需的。
图 6-1 增益由 R2/R1 之比设置,R3 等于 R1,R4 等于 R2。使 R4 略小于 R2,并添加一个等于 R2 和 R4 差值两倍的微调罐,可以将 CMR 调整到最佳状态。
在轨到轨输入和输出范围内,输入和输出仅受电源电压限制。请注意,即使具有轨到轨输出,输出也不能摆动越过电源,所以共模电压加上信号的组合值不得超过电源值,否则将实施限制。