ZHCSKV4 February 2020 LM60430 , LM60440
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
LM604x0 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供业界一流的效率,适用于条件严苛的工业 应用。LM60430 可驱动高达 3A 的负载电流,而 LM60440 是一款业界超小型的 4A 降压转换器。
LM604x0 采用带有可湿性侧面的超小型 WQFN 封装和带有散热焊盘的标准 QFN 引脚布局以增强热性能。此增强型 QFN 封装 具有 极小的寄生电感和电阻,能够实现非常高的效率,同时可最大程度地减少开关节点振铃并显着降低 EMI。
LM604x0 采用峰值电流模式控制,可在轻负载时自动折返频率,以确保在整个负载范围内具有出色的效率。较低的功率耗散在热性能经优化的 QFN 封装的加持之下,可以较小的尺寸实现具有较高功率密度的解决方案。此外,此器件需要极少外部组件,并且具有可简化 PCB 布局的引脚排列方式。LM604x0 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实现。
该器件还具有符合 AEC-Q100 标准的版本。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM60440 | WQFN-13 | 3.00mm × 2.00mm |
space
space