ZHCSR51 November 2024 LM5190
PRODUCTION DATA
EN 引脚可以连接到高达 80V 的电压。LM5190 具有精密使能端。当 EN 电压大于 1V 时,会启用控制器切换。如果 EN 引脚被拉至低于 0.55V,LM5190 将处于关断状态,来自 VIN 的电流消耗 IQ 为 2.3μA(典型值)。当使能电压介于 0.55V 和 1V 之间时,LM5190 处于待机模式,此时 VCC 稳压器处于运行状态,但控制器不进行切换。在待机模式下,非开关输入静态电流典型值为 100μA。当电压大于 1.0V 时,LM5190 会启用。许多应用都可以受益于使用电阻分压器 RENT 和 RENB 来从 VSUPPLY 建立精确的 UVLO 电平(连接到 VIN 引脚的功率级的电源电压)。TI 不建议将 EN 引脚保持悬空。