LM5185 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式控制器,在 4.5V 至 100V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。
封装信息
| 器件型号 |
封装(1) |
封装尺寸(2) |
封装尺寸(标称值) |
| LM5185 |
PWP (HTSSOP,14) |
5.00mm × 6.40mm |
5.00mm × 4.40mm |
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
简化版原理图
典型效率 (VOUT = 16.4 V)