ZHCSMC1B october 2020 – august 2023 LM5157-Q1 , LM51571-Q1
PRODUCTION DATA
LM5157x-Q1 器件是一款具有集成式 50V、6.5A (LM5157-Q1) 或 50V、4.33A (LM51571-Q1) 电源开关和宽输入范围的非同步升压转换器。
该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。该器件可由电压至少为 2.9V 的单节电池启动。如果 BIAS 引脚的电压高于 2.9V,该器件可在低至 1.5V 的输入电源电压下运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5157-Q1 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
| LM51571-Q1 |
典型 SEPIC 应用