ZHCSN85 January 2021 LM5156 , LM51561
PRODUCTION DATA
LM5156x(LM5156 和 LM51561)器件是一款采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5156x 器件可由单节电池(最低电压 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5156 | WSON (12) | 3.00mm × 2.00mm |
| LM51561 |
典型升压应用