ZHCSNL6 March 2022 LM5143
PRODUCTION DATA
LM5143 包含可选的断续模式保护功能,在 RES 引脚上连接一个电容器后便会启用该功能。在正常运行时,RES 电容器会对地放电。如果发生 512 个周期的逐周期电流限制,SS 会被拉低,而 HO 和 LO 输出会被禁用(请参阅图 9-6)。一个 20μA 电流源开始为 RES 电容器充电。当 RES 电压升高到 1.2V 时,RES 会被拉低,而 SS 电容器开始充电。如果出现连续四个开关周期而又没有超过电流限制阈值,512 周期断续计数器便会复位。每个通道都存在单独的断续计数器,但 RES 引脚由两个通道共享。一个通道可以处于断续保护模式,而另一个通道正常运行。如果两个通道都处于过流条件而触发断续保护,则最后一个过期的断续计数器会拉低 RES 并开始 RES 电容器充电周期。然后,当 VRES = 1.2V 时,两个通道会一同重新启动。如果 RES 在上电时连接到 VDDA,则两个通道都会禁用断续功能。
根据Equation13 计算 RES 电容。
其中