ZHCSZ27 October 2025 LM5137
PRODMIX
LM5137 在运行时采用峰值电流模式控制,使得补偿 (COMP) 电压与峰值电感器电流成比例。在空载或轻载条件下,输出电容器的放电速度非常慢。因此,COMP 电压无需逐周期驱动器输出脉冲。当 LM5137 控制器检测到缺失 16 个开关周期时,该器件会进入睡眠模式并切换至低 IQ 状态,以减少从输入获取的电流。为了使 LM5137 进入睡眠模式,必须对该器件进行编程以进行二极管仿真(将 PFM/SYNC 连接至 VDDA)。
12V 输入下睡眠模式下的典型控制器 IQ 为 1.5μA,通道 1 和 2 分别设置为 5V 和 3.3V 输出。当 LM5137 进入睡眠状态时,PG1/2 被禁用。