ZHCSOZ2I July 1999 – October 2025 LM50 , LM50HV
PRODUCTION DATA
LM50HV 温度精度误差(由于自热)与电源电压间的关系如图 8-8 所示。在此测量中,器件焊接到 30 号线,且器件在 25°C 下持续 10 分钟的工作时间后读取温度。由于温度误差与热阻 (Rth) 和功率 (+VS × IDD) 成正比,因此电源从 3V 变为 36V 会增加温度误差。通过考虑节 6.4 中的结温至环境温度热阻值和图 6-26 中的电源电流与电源电压间的关系,计算值 (ΔTERR (°C) = Rth × (+VS) × IDD) 与图 8-8 中的测量值之间预计存在约 ±0.15°C 的温度误差(对于高达 36V 的电源)。这种可能的偏差是由于对空气温度和湿度的硬控制、器件在测试设置中的位置以及分析高精度温度传感器中的 PCB 热阻 应用手册中解决的其他因素造成的。
| 器件焊接到 30 号线。器件在 25°C 下持续 10 分钟的工作时间后读取精度。 |