ZHCSKM9F May 2011 – December 2019 LM5050-1 , LM5050-1-Q1
PRODUCTION DATA.
LM5050-1/-Q1 高侧 OR-ing FET 控制器与外部 MOSFET 配合工作,当与电源串联时则用作理想的二极管整流器。此 ORing 控制器可使 MOSFET 替换电源分配网络中的二极管整流器,从而降低功率损耗和压降。
LM5050-1/-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 和快速响应比较器提供电荷泵栅极驱动,以在电流反向流动时关断 FET。LM5050-1/-Q1 可连接 5V 至 75V 的电源,可承受高达 100V 的瞬态电压。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM5050-1 | SOT (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| LM5050-1-Q1 |