ZHCSE19B July   2015  – July 2017 LM46002-Q1
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
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Fixed Frequency Peak Current Mode Controlled Step-Down Regulator
      2. 7.3.2  Light Load Operation
      3. 7.3.3  Adjustable Output Voltage
      4. 7.3.4  Enable (ENABLE)
      5. 7.3.5  VCC, UVLO and BIAS
      6. 7.3.6  Soft-Start and Voltage Tracking (SS/TRK)
      7. 7.3.7  Switching Frequency (RT) and Synchronization (SYNC)
      8. 7.3.8  Minimum ON-Time, Minimum OFF-Time and Frequency Foldback at Dropout Conditions
      9. 7.3.9  Internal Compensation and CFF
      10. 7.3.10 Bootstrap Voltage (BOOT)
      11. 7.3.11 Power Good (PGOOD)
      12. 7.3.12 Overcurrent and Short-Circuit Protection
      13. 7.3.13 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Shutdown Mode
      2. 7.4.2 Stand-by Mode
      3. 7.4.3 Active Mode
      4. 7.4.4 CCM Mode
      5. 7.4.5 Light Load Operation
      6. 7.4.6 Self-Bias Mode
  8. Applications and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1  Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 8.2.2.2  Output Voltage Setpoint
        3. 8.2.2.3  Switching Frequency
        4. 8.2.2.4  Input Capacitors
        5. 8.2.2.5  Inductor Selection
        6. 8.2.2.6  Output Capacitor Selection
        7. 8.2.2.7  Feed-Forward Capacitor
        8. 8.2.2.8  Bootstrap Capacitors
        9. 8.2.2.9  VCC Capacitor
        10. 8.2.2.10 BIAS Capacitors
        11. 8.2.2.11 Soft-Start Capacitors
        12. 8.2.2.12 Undervoltage Lockout Setpoint
        13. 8.2.2.13 PGOOD
      3. 8.2.3 Application Performance Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
      1. 10.1.1 Compact Layout for EMI Reduction
      2. 10.1.2 Ground Plane and Thermal Considerations
      3. 10.1.3 Feedback Resistors
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
  • 稳压静态电流 27µA
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 经测试符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内置补偿功能,
  • 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部和可调外部软启动
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM46002-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

应用

  • AM 以下波段 12V 和 24V 汽车应用
  • 电信系统
  • 商用车辆电源
  • 通用宽 VIN 稳压
  • 高效负载点稳压

说明

LM46002-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46002-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品提供各种各样的负载电流选项和最高 36V 输入电压。该器件采用与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容的封装。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 诸如可编程开关频率、同步、电源正常状态标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪可为各种应用提供灵活且简单易用的 平台。轻负载时的断续传导和自动降低频率可改善轻负载效率。该系列只需要很少的外部组件。器件的引脚排列可简化并实现最优印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。LM46002-Q1 器件采用 16 引线 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。

器件信息(1)

器件编号 封装 封装尺寸(标称值)
LM46002-Q1 HTSSOP (16) 6.60mm x 5.10mm
LM46002A-Q1 HTSSOP (16) 6.60mm x 5.10mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

白色

白色

简化原理图

LM46002-Q1 LM46002A-Q1 sch_basic01_snvsaa2_front.gif

辐射发射图
VIN = 24V,VOUT = 3.3V,FS= 500kHz,IOUT = 2A

LM46002-Q1 LM46002A-Q1 EMI_Radiated_24V_5V_0p5MHz.png