ZHCSIT6AA June   1976  – March 2022 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性:LM358B 和 LM358BA
    6. 6.6  电气特性:LM2904B 和 LM2904BA
    7. 6.7  电气特性:LM358、LM358A
    8. 6.8  电气特性:LM2904、LM2904V
    9. 6.9  电气特性:LM158、LM158A
    10. 6.10 电气特性:LM258、LM258A
    11. 6.11 典型特性:LM358B 和 LM2904B
    12. 6.12 典型特性:LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904 和 LM2904V
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图:LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 单位增益带宽
      2. 8.3.2 压摆率
      3. 8.3.3 输入共模范围
    4. 8.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • DGK|8
  • DDF|8
  • PW|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:LM358B 和 LM358BA

在 VS = (V+) – (V–) = 5V 至 36V(±2.5V 至 ±18V)、TA = 25°C、VCM = VOUT = VS / 2、RL = 10kΩ(连接至 VS / 2
)条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 LM358B ±0.3 ±3.0 mV
TA = –40°C 至 +85°C ±4 mV
LM358BA ±2.0 mV
TA = –40°C 至 +85°C ±2.5 mV
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = -40°C 至 +85°C(1) ±3.5 11 µV/°C
PSRR 电源抑制比 ±2 15 µV/V
通道分离,直流 f = 1 kHz 至 20kHz ±1 µV/V
输入电压范围
VCM 共模电压范围 VS=3 V 至 36 V (V–) (V+) – 1.5 V
VS=5 V 至 36 V TA = –40°C 至 +85°C (V–) (V+) – 2 V
CMRR 共模抑制比 (V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V VS=3 V 至 36 V 20 100 µV/V
(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2.0V VS=5 V 至 36 V TA = –40°C 至 +85°C 25 316
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±10 ±35 nA
TA = –40°C 至 +85°C(1) ±50 nA
IOS 输入失调电流 0.5 4 nA
TA = –40°C 至 +85°C(1) 5 nA
dIOS/dT 输入失调电流漂移 TA = –40°C 至 +85°C 10 pA/℃
噪声
En 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz 3 µVPP
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz 40 nV/√/Hz
输入阻抗
ZID 差分 10 || 0.1 MΩ|| pF
ZIC 共模 4 || 1.5 GΩ|| pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 15V;VO = 1V 至 11V;RL ≥ 10kΩ(连接到 (V-)) 70 140 V/mV
TA = –40°C 至 +85°C 35 V/mV
频率响应
GBW 增益带宽积 1.2 MHz
SR 压摆率 G = + 1 0.5 V/µs
Θm 相位裕度 G = + 1,RL = 10kΩ,CL = 20pF 56 °
tOR 过载恢复时间 VIN × 增益 > VS 10 µs
ts 建立时间 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF 4 µs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = + 1,f = 1kHz,VO = 3.53VRMS,VS = 36V,RL = 100kΩ,IOUT ≤ ±50µA,BW = 80kHz 0.001 %
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅 正电源轨 (V+) IOUT = 50µA 1.35 1.42 V
输出电流 = 1 mA 1.4 1.48 V
IOUT = 5mA(1) 1.5 1.61 V
负电源轨 (V-) IOUT = 50µA 100 150 mV
输出电流 = 1 mA 0.75 1 V
VS = 5V,RL ≤ 10kΩ(连接到 (V–)) TA = –40°C 至 +85°C 5 20 mV
IO 输出电流 VS = 15V;VO = V–;
VID = 1V
吸电流(1) -20 -30 mA
TA = –40°C 至 +85°C -10
VS = 15V;VO = V+;
VID = –1V
灌电流(1) 10 20
TA = –40°C 至 +85°C 5
VID = –1V;VO = (V–) + 200mV 60 100 μA
ISC 短路电流 VS = 20V,(V+) = 10V,(V–) = –10V,VO = 0V ±40 ±60 mA
CLOAD 容性负载驱动 100 pF
RO 开环输出电阻 f=1MHz,IO = 0A 300 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 VS = 5V,IO = 0A TA = –40°C 至 +85°C 300 460 µA
IQ 每个放大器的静态电流 VS = 36V,IO = 0A 800 µA
仅由特征确定。