ZHCSW27P July 2000 – September 2026 LM3488
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFB | 反馈电压 | VCOMP = 1.4V,2.97V ≤ VIN ≤ 40V | 1.2507 | 1.26 | 1.2753 | V |
| VCOMP = 1.4V,2.97V ≤ VIN ≤ 40V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 1.24 | 1.28 | ||||
| ΔVLINE | 反馈电压线性调整率 | 2.97V ≤ VIN ≤ 40V | 0.001 | %/V | ||
| ΔVLOAD | 输出电压负载调整率 | IEAO 拉电流/灌电流 | ±0.5 | %/A | ||
| VUVLO | 输入欠压锁定 | 2.85 | V | |||
| –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 2.97 | |||||
| VUV(HYS) | 输入欠压锁定迟滞 | 170 | mV | |||
| –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 130 | 210 | ||||
| Fnom | 标称开关频率 | RFA = 40KΩ | 400 | kHz | ||
| RFA = 40KΩ,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 360 | 430 | ||||
| RDS1 (ON) | 驱动器开关导通电阻(顶部) | IDR = 0.2A,VIN= 5V | 16 | Ω | ||
| RDS2 (ON) | 驱动器开关导通电阻(底部) | IDR = 0.2A | 4.5 | Ω | ||
| VDR (max) | 最大驱动电压摆幅(1) | VIN < 7.2V | VIN | V | ||
| VIN ≥ 7.2V | 7.2 | |||||
| Dmax | 最大占空比(2) | 100% | ||||
| Tmin (导通) | 最短导通时间 | 325 | nsec | |||
| –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 230 | 550 | ||||
| ISUPPLY | 电源电流(开关) | 请参阅 (3) | 2.7 | mA | ||
| 请参阅 (3),−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 3.0 | |||||
| IQ | 关断模式下的静态电流 | VFA/SYNC/SD = 5V(4),VIN = 5V | 5 | µA | ||
| VFA/SYNC/SD = 5V(4),VIN = 5V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 7 | |||||
| VSENSE | 电流检测阈值电压 | VIN = 5V | 135 | 156 | 180 | mV |
| VIN = 5V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 125 | 190 | ||||
| VSC | 短路电流限制检测电压 | VIN = 5V | 343 | mV | ||
| VIN = 5V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 250 | 415 | ||||
| VSL | 内部补偿斜坡电压 | VIN = 5V | 92 | mV | ||
| VIN = 5V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 52 | 132 | ||||
| VSL 比率 | VSL/VSENSE | 0.30 | 0.49 | 0.70 | ||
| VOVP | 输出过压保护(相对于反馈电压)(5) | VCOMP = 1.4V | 32 | 50 | 78 | mV |
| VCOMP = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 25 | 85 | ||||
| VOVP(HYS) | 输出过压保护迟(5) | VCOMP = 1.4V | 60 | mV | ||
| VCOMP = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 20 | 110 | ||||
| Gm | 误差放大器跨导 | VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流) | 600 | 800 | 1000 | µmho |
| VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流),–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 365 | 1265 | ||||
| AVOL | 误差放大器电压增益 | VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流) | 38 | V/V | ||
| VCOMP = 1.4V,IEAO = 100µA(拉电流/灌电流),–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 26 | 44 | ||||
| IEAO | 误差放大器输出电流(拉电流/灌电流) | 拉电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 0V |
80 | 110 | 170 | µA |
| 拉电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 0V,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C |
50 | 220 | ||||
| 灌电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 1.4V |
-70 | -140 | -180 | µA | ||
| 灌电流,VCOMP = 1.4V,VFB = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C |
-60 | -185 | ||||
| VEAO | 误差放大器输出电压摆幅 | 上限:VFB = 0V,COMP 引脚 = 悬空 | 2.2 | V | ||
| 上限:VFB = 0V,COMP 引脚 = 悬空,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 1.8 | 2.4 | ||||
| 下限:VFB = 1.4V | 0.56 | V | ||||
| 下限:VFB = 1.4V,–40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 0.2 | 1.0 | ||||
| TSS | 内部软启动延迟 | VFB = 1.2V,VCOMP = 悬空 | 4 | ms | ||
| Tr | 驱动引脚上升时间 | Cgs = 3000pf,VDR = 0V 至 3V | 25 | ns | ||
| Tf | 驱动引脚下降时间 | Cgs = 3000pf,VDR = 0V 至 3V | 25 | ns | ||
| VSD | 关断和同步信号阈值 (6) | 输出 = 高电平 | 1.27 | V | ||
| 输出 = 高电平,−40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 1.4 | |||||
| 输出 = 低电平 | 0.65 | V | ||||
| 输出 = 低电平, −40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 0.3 | |||||
| ISD | 关断引脚电流 | VSD = 5V | -1 | µA | ||
| VSD = 0V | +1 | |||||
| IFB | 反馈引脚电流 | 15 | nA | |||
| TSD | 热关断 | 165 | °C | |||
| Tsh | 热关断迟滞 | 10 | °C |