ZHCSTT4H November 2007 – October 2024 LM3481
PRODUCTION DATA
LM3481 的开关频率可通过单个外部电阻器调整为介于 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。该电阻必须连接在 FA/SYNC/SD 引脚和地之间,如图 6-8 所示。请参阅节 5.6,以确定所需开关频率所需的电阻值。
方程式 16 也可用于估算频率调节电阻。
其中,fS 的单位为 kHz,RFA 的单位为 kΩ。

LM3481 可与外部时钟同步。外部时钟必须连接在 FA/SYNC/SD 引脚和地之间,如图 6-9 所示。频率调节电阻器可在同步信号的同时保持连接,因此,如果出现信号丢失,开关频率将由频率调节电阻器设置。
建议同步脉冲的宽度大于转换器的占空比,并且同步脉冲宽度 ≥ 300ns。
FA/SYNC/SD 引脚还可用作关断引脚。如果 FA/SYNC/SD 引脚上出现高电平信号(有关高电平信号的定义,请参阅节 5.5 部分),LM3481 将停止开关并进入低电流模式。在这些条件下,该器件的总电源电流通常会降至 5µA。
图 6-10 和图 6-11 分别展示了在频率调节模式和同步模式下运行时的关断功能实现方案。在频率调节模式下,将 FA/SYNC/SD 引脚接地会强制时钟以特定频率运行。通过将该引脚拉高可关闭 IC。在频率调节模式或同步模式下,超过 30µs 的高电平信号会关断器件。