ZHCSYO7R April 2000 – May 2026 LM317M , LM317MQ
PRODUCTION DATA
LM317M 和 LM317MQ 是可调节浮动正电压稳压器,能够在 1.25V 至 37V 输出电压范围内提供 0.5A 的输出电流。该器件仅需要两个外部电阻器即可设置输出电压。该器件具有 0.01% 的典型线性调整率和 0.1% 的典型负载调整率。器件包含电流限制、热过载保护和安全工作区保护等功能。
器件为浮动稳压器,即未设有器件接地端子。静态电流流向负载,而不是通过接地端无效耗散。如果最大输入到输出的差分始终低于 37V,则可实现数百伏的稳定输出电压。该器件用作由单个电阻器控制的浮地电流源。
此外,器件无需输出电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。或者,可以使用电解或钽输出电容器来提高器件的瞬态性能。使用任意类型电容器对 ADJUST 引脚进行旁路,以实现高纹波抑制比。