ZHCSKK9AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压(2) | 非 B 版本 | -0.3 | 36 | V |
| 仅限 B 版本 | 38 | ||||
| VID | 差分输入电压(3) | 非 B 版本 | -36 | 36 | V |
| 仅限 B 版本 | -38 | 38 | |||
| VI | 输入电压(任一输入) | 非 B 版本 | -0.3 | 36 | V |
| 仅限 B 版本 | 38 | ||||
| IIK | 输入电流(5) | -50 | mA | ||
| VO | 输出电压 | 非 B 版本 | -0.3 | 36 | V |
| 仅限 B 版本 | 38 | ||||
| IO | 输出电流 | 非 B 版本 | 20 | mA | |
| 仅限 B 版本 | 25 | ||||
| ISC | 输出接地短路的持续时间(4) | 无限 | |||
| TJ | 运行虚拟结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |