ZHCSIS0C September 2018 – February 2022 LM2902LV , LM2904LV
PRODUCTION DATA

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,使用Equation2 展示了允许的最大分流电阻器。

使用Equation2 计算出的 RSHUNT 为 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的电压降由 LM290xLV 器件放大,从而产生大约 0V 至 3.5V 的输出电压。LM290xLV 产生必要输出电压时所需的增益根据Equation3 算出:

使用Equation3 计算出的所需增益为 35 V/V,该值由电阻器 RF 和 RG 设置。Equation4 调整电阻器 RF 和 RG 的阻值大小,从而将 LM290xLV 器件的增益设置为 35V/V。