ZHCSU30C August 2008 – January 2024 LM26NV
PRODUCTION DATA
引脚编号 | 引脚名称 | 功能 | 连接 |
---|---|---|---|
1 | HYST | 迟滞控制,数字输入 | GND (10°C) 或 V+ (2°C) |
2 | GND | 接地,通过引线框连接到芯片的背面。 | 系统 GND |
3 | NC | 未在器件内部连接。 | 接地或无连接 |
4 | V+ | 电源输入 | 2.7V 至 5.5V,使用一个 0.1µF 旁路电容器。有关 PSRR 信息,请参阅噪声注意事项 一节。 |
5(1) | OS | 过热关断开漏低电平有效恒温器数字输出 | 控制器中断,系统或电源关闭;上拉电阻 ≥ 10kΩ |
OS | 过热关断推挽高电平有效恒温器数字输出 | 控制器中断,系统或电源关闭 | |
US | 欠温关断开漏低电平有效恒温器数字输出 | 系统或电源关闭;上拉电阻 ≥ 10kΩ | |
US | 欠温关断推挽高电平有效恒温器数字输出 | 系统或电源关闭 |