ZHCSW69L April 2000 – June 2025 LM2670
PRODUCTION DATA
这是对两级高增益放大器的输入,该放大器用于驱动 PWM 控制器。有必要将引脚 6 连接到电源的实际输出来设置直流输出电压。对于固定输出器件(3.3V、5V 和12V 输出),由于 LM2670 内部提供了内部增益设置电阻,因此只需使用直接导线连接到输出端。对于可调输出版本,需要使用两个外部电阻器来设置直流输出电压。为了使电源稳定运行,必须防止任何电感器磁通耦合到反馈输入。