ZHCSIT6AB June 1976 – October 2024 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值(2) | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||||
| VOS | 输入失调电压 | VS = 5V 至 30V;VCM = 0V;VO = 1.4V | LM258 | 3 | 5 | mV | |||
| TA = -25°C 至 85°C | 7 | ||||||||
| LM258A | 2 | 3 | |||||||
| TA = -25°C 至 85°C | 4 | ||||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | LM258 | TA = -25°C 至 85°C | 7 | µV/°C | ||||
| LM258A | 7 | 15 | |||||||
| PSRR | 输入失调电压与电源电压间的关系 (ΔVIO/ΔVS) | VS=5 V 至 30 V | 65 | 100 | dB | ||||
| VO1/ VO2 | 通道分离 | f = 1 kHz 至 20kHz | 120 | dB | |||||
| 输入电压范围 | |||||||||
| VCM | 共模电压范围 | VS=5 V 至 30 V | LM258 | (V–) | (V+) – 1.5 | V | |||
| VS = 30 V | LM258A | ||||||||
| VS=5 V 至 30 V | LM258 | TA = -25°C 至 85°C | (V–) | (V+) – 2 | |||||
| VS = 30 V | LM258A | ||||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 5V 至 30V;VCM = 0V | 70 | 80 | dB | ||||
| 输入偏置电流 | |||||||||
| IB | 输入偏置电流 | VO = 1.4V | LM258 | -20 | –150 | nA | |||
| TA = -25°C 至 85°C | –300 | ||||||||
| LM258A | –15 | -80 | |||||||
| TA = -25°C 至 85°C | –100 | ||||||||
| IOS | 输入失调电流 | VO = 1.4V | LM258 | 2 | 30 | nA | |||
| TA = -25°C 至 85°C | 100 | ||||||||
| LM258A | 2 | 15 | |||||||
| TA = -25°C 至 85°C | 30 | ||||||||
| dIOS/dT | 输入失调电流漂移 | 10 | pA/°C | ||||||
| LM258A | TA = -25°C 至 85°C | 200 | |||||||
| 噪声 | |||||||||
| en | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 40 | nV/√Hz | |||||
| 开环增益 | |||||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 15V;VO = 1V 至 11V;RL ≥ 2kΩ | 50 | 100 | V/mV | ||||
| TA = -25°C 至 85°C | 25 | ||||||||
| 频率响应 | |||||||||
| GBW | 增益带宽积 | 0.7 | MHz | ||||||
| SR | 压摆率 | G = +1 | 0.3 | V/µs | |||||
| 输出 | |||||||||
| VO | 自电源轨的电压输出摆幅 | 正电源轨 | VS = 30V;RL = 2kΩ | TA = -25°C 至 85°C | 4 | V | |||
| VS = 30V;RL ≥ 10kΩ | 2 | 3 | |||||||
| VS = 5V;RL ≥ 2kΩ | 1.5 | ||||||||
| 负电源轨 | VS = 5V;RL ≤ 10kΩ | TA = -25°C 至 85°C | 5 | 20 | mV | ||||
| IO | 输出电流 | VS = 15V;VO = 0V;VID = 1V | 吸电流 | -20 | –30 | mA | |||
| LM258A | –60 | ||||||||
| TA = -25°C 至 85°C | -10 | ||||||||
| VS = 15V;VO = 15V;VID = –1V | 灌电流 | 10 | 20 | ||||||
| TA = -25°C 至 85°C | 5 | ||||||||
| VID = –1V;VO = 200mV | 12 | 30 | µA | ||||||
| ISC | 短路电流 | VS = 10V;VO = VS / 2 | ±40 | ±60 | mA | ||||
| 电源 | |||||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | VO = 2.5V;IO = 0A | TA = -25°C 至 85°C | 350 | 600 | µA | |||
| VS = 30V;VO = 15V;IO = 0A | 500 | 1000 | |||||||