ZHCSXL7 December 2024 LM25190
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 (VIN) | ||||||
| IQ-SD | VIN 关断电流 | VEN = 0V | 2.3 | 4.5 | µA | |
| IQ-SBY | VIN 待机电流 | 非开关,0.5V ≤ VEN ≤ 1V | 100 | µA | ||
| ISLEEP1 | 休眠电流,5V | VIN = 24V,VVOUT = VBIAS = 5V,在睡眠模式下,VFPWM/SYNC = AGND,ISET 悬空 | 15 | 30 | µA | |
| ISLEEP2 | 休眠电流,12V | VIN = 24V,VVOUT = VBIAS = 12V,在睡眠模式下,VFPWM/SYNC = AGND,ISET 悬空 | 20 | 35 | µA | |
| 使能 (EN) | ||||||
| VSBY-TH | 关断至待机阈值 | VEN 上升 | 0.55 | V | ||
| VEN-TH | 使能电压上升阈值 | VEN 上升,启用开关 | 0.95 | 1.0 | 1.05 | V |
| VEN-HYS | 使能磁滞电压 | 100 | mV | |||
| 内部 LDO (VCC) | ||||||
| VVCC-REG | VCC 稳压电压 | IVCC = 0mA 至 110mA | 7.125 | 7.5 | 7.875 | V |
| VVCC-UVLO | VCC UVLO 上升阈值 | 4.65 | 4.8 | 4.95 | V | |
| VVCC-HYS | VCC UVLO 迟滞 | 425 | mV | |||
| IVCC-LIM | 内部 LDO 短路电流限制 | 220 | mA | |||
| 外部偏置 (BIAS) | ||||||
| VBIAS-TH | VIN 至 VBIAS 切换上升阈值 | 8.55 | 9 | 9.45 | V | |
| VBIAS-HYS | VIN 至 VBIAS 切换迟滞 | 400 | mV | |||
| 基准电压 | ||||||
| VREF-V | FB 稳压电压 | VIMON = 0V | 792 | 800 | 808 | mV |
| VREF-I | 电流环路基准电压 | VFB = 0V | 0.99 | 1 | 1.01 | V |
| 输出电压 (VOUT) | ||||||
| VOUT-5V | 5V 输出电压设定点 | FB 连接至 AGND | 4.95 | 5.0 | 5.05 | V |
| VOUT-12V | 12V 输出电压设定点 | FB 连接至 VCC,VIN = 24V | 11.88 | 12 | 12.12 | V |
| 误差放大器 (COMP) | ||||||
| gm-VEA | 电压环路 EA 跨导 | ΔVFB = 100mV | 1000 | µS | ||
| gm-IEA | 电流环路 EA 跨导 | ΔVIMON = 100mV | 1000 | µS | ||
| IFB | 误差放大器输入偏置电流 | 75 | nA | |||
| ICOMP-SRC | EA 源电流 | VCOMP = 1V | 120 | µA | ||
| ICOMP-SINK | EA 灌电流 | VCOMP = 1V | 120 | µA | ||
| 输出电流监测器 (IMON/ILIM) | ||||||
| gm-IMON | 监测 VCS 的放大器增益 | VCS = 40mV | 1.94 | 2 | 2.06 | µA/mV |
| IOFFSET | 监测放大器失调电流 | VCS = 0mV | 22.5 | 25 | 27.5 | µA |
| 电流设置 (ISET) | ||||||
| IISET | ISET 源电流 | 9 | 10 | 11 | µA | |
| 强制 PWM 模式 (FPWM/SYNC) | ||||||
| VZC-SW | 过零阈值 | SW-PGND 阈值 | -5.5 | mV | ||
| 开关频率 | ||||||
| VRT | RT 引脚稳压电压 | 10kΩ < RRT < 242kΩ | 1 | V | ||
| FSW1 | 开关频率 1 | VIN = 12V,RRT = 242kΩ 至 AGND | 90 | 100 | 110 | kHz |
| FSW2 | 开关频率 2 | VIN = 12V,RRT = 10kΩ 至 AGND | 2.0 | 2.2 | 2.4 | MHz |
| VSLOPE | 斜率补偿斜坡幅度 | 以 ISNS+ 至 VOUT 输入为基准 | 45 | mV | ||
| tON-MIN | 最短导通时间 | 26 | 50 | ns | ||
| tOFF-MIN | 最短关断时间 | 80 | 125 | ns | ||
| 电源正常 (PGOOD) | ||||||
| VPG-UV | 电源正常 UV 跳变电平 | 相对于调节电压下降 | 90% | 92% | 94% | |
| VPG-OV | 电源正常 OV 跳变电平 | 相对于调节电压上升 | 108% | 110% | 112% | |
| VPG-UV-HYST | 电源正常 UV 迟滞 | 3.7% | ||||
| VPG-OV-HYST | 电源正常 OV 迟滞 | 3.7% | ||||
| VPG-OL | PG 电压 | 集电极开路,IPG = 4mA | 0.8 | V | ||
| 过压保护 | ||||||
| VOVTH-RISING | 过压阈值 | 相对于调节电压上升 | 108% | 110% | 112% | |
| VOVTH-HYST | 过压阈值迟滞 | 3.7% | ||||
| 启动(软启动) | ||||||
| tSS-INT | 内部固定软启动时间 | 1.9 | 2.75 | 3.8 | ms | |
| 升压电路 | ||||||
| VBOOT-DROP | 内部二极管正向压降 | ICBOOT = 20mA,VCC 至 CBOOT | 0.8 | 1 | V | |
| IBOOT | CBOOT 至 SW 静态电流,未开关 | VEN = 5V,VCBOOT-SW = 7.5V | 25 | µA | ||
| VBOOT-SW-UV-F | CBOOT 至 SW UVLO 下降阈值 | VCBOOT-SW 下降 | 2.75 | 3.1 | 3.75 | V |
| VBOOT-SW-UV-HYS | CBOOT 至 SW UVLO 迟滞 | 0.3 | V | |||
| 高侧栅极驱动器 (HO) | ||||||
| VHO-HIGH | HO 高电平状态输出电压 | IHO = –100mA,VHO-HIGH = VCBOOT – VHO | 300 | mV | ||
| VHO-LOW | HO 低电平状态输出电压 | IHO = 100mA | 75 | mV | ||
| tHO-RISE | HO 上升时间(10% 至 90%) | CLOAD = 2.7nF | 20 | ns | ||
| tHO-FALL | HO 下降时间(90% 至 10%) | CLOAD = 2.7nF | 8 | ns | ||
| 低侧栅极驱动器 (LO) | ||||||
| VLO-HIGH | LO 高电平状态输出电压 | ILO = -100mA | 300 | mV | ||
| VLO-LOW | LO 低电平状态输出电压 | ILO = 100mA | 75 | mV | ||
| tLO-RISE | LO 上升时间(10% 至 90%) | CLOAD = 2.7nF | 20 | ns | ||
| tLO-FALL | LO 下降时间(90% 至 10%) | CLOAD = 2.7nF | 8 | ns | ||
| 自适应死区时间控制 | ||||||
| tDEAD1 | 从 HO 关断至 LO 导通死区时间 | 21 | ns | |||
| tDEAD2 | 从 LO 关断至 HO 导通死区时间 | 21 | ns | |||
| 过流保护 | ||||||
| VCS-TH | 电流限制阈值 | 在 ISNS+ 与 VOUT 之间测得 | 54 | 60 | 68 | mV |
| VCS-TH-MIN | 最小峰值电流限制阈值 | 在 ISNS+ 与 VOUT 之间测得 | 12 | mV | ||
| ACS | CS 放大器增益 | 9.5 | 10 | 10.6 | V/V | |
| VCS-NEG | CS 负向电压阈值 | -30 | mV | |||
| 热关断 | ||||||
| TJ-SD | 热关断阈值(1) | 温度上升 | 175 | °C | ||
| TJ-HYS | 热关断迟滞 (1) | 15 | °C | |||