ZHCSSD4 November 2023 LM25185-Q1
PRODUCTION DATA
除了 PSR 反激式控制器系列之外,TI 还提供集成了 MOSFET 的 PSR 反激式转换器系列。凭借表 9-1 中的输入电压范围和电流特性,TI 的 PSR 反激式直流/直流转换器系列器件可提供灵活性、可扩展性和经优化的设计尺寸,适用于各种应用。请注意,转换器器件与控制器器件引脚不兼容。
通过采用尺寸为 4mm × 4mm、引脚间距为 0.8mm 的 8 引脚 WSON 封装,此类转换器可提供具有高功率密度、较少组件数的隔离式直流/直流设计。
| PSR 反激式 直流/直流转换器 | 输入电压范围 | 峰值开关电流 | 最高负载电流(VOUT = 12V、NPS = 1) | |
|---|---|---|---|---|
| VIN = 4.5V | VIN = 13.5V | |||
| LM5181-Q1 | 4.5V 至 65V | 0.75A | 90mA | 180mA |
| LM5180-Q1 | 4.5V 至 65V | 1.5A | 180mA | 360mA |
| LM25180-Q1 | 4.5V 至 42V | 1.5A | 180mA | 360mA |
| LM25183-Q1 | 4.5V 至 42V | 2.5A | 300mA | 600mA |
| LM25184-Q1 | 4.5V 至 42V | 4.1A | 500mA | 1A |
相关开发支持,请参阅以下文档: