ZHCSZ96D January 2006 – December 2025 LM25005
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AGND | 10 | GND | 模拟地。稳压器控制功能的内部基准。 |
| BST | 20 | P | 自举电容器的升压输入。在 BST 和 SW 引脚间连接外部电容器。建议使用 22nF 陶瓷电容器。当 SW 节点电压较低时,在降压开关关断期间,电容器通过内部自举二极管从 VCC 充电 |
| COMP | 6 | O | 内部误差放大器的输出,确认环路补偿网络连接在该引脚和 FB 引脚之间。 |
| EP | P | 外露焊盘。器件底部暴露的金属焊盘。将此焊盘连接到 PCB 接地平面,以帮助散热。 | |
| FB | 7 | I | 稳压输出的反馈信号。该引脚连接到内部误差放大器的反相输入端。调节阈值为 1.225V。 |
| IS | 15、16 | P | 电流检测。续流肖特基二极管的电流测量连接。内部检测电阻及采样保持电路在关断时间结束时检测二极管电流。该电流测量提供仿真电流斜坡的直流电平。 |
| OUT | 12 | I | 输出电压连接。直接连接至稳压输出电压。 |
| PGND | 13、14 | GND | 电源地。集成前置开关及 IS 检测电阻的低侧基准。 |
| PRE | 19 | P | 自举电容器的预充电辅助。将此漏极开路输出连接到 SW 引脚,以在轻负载条件下或在启用 LM25005 之前,在对输出进行预充电的应用中帮助对自举电容器充电。在降压开关的导通时间间隔之前,每个周期内一个内部预充电 MOSFET 会导通 250ns。 |
| 斜坡 | 9 | I | 斜坡控制信号。连接在 RAMP 和 AGND 引脚之间的外部电容器设置用于模拟峰值电流模式控制的斜坡斜率。建议电容范围为 50pF 至 2nF。 |
| RT | 8 | I | 内部振荡器频率设置输入。用一个连接在 RT 和 AGND 引脚之间的电阻器来设置内部振荡器。建议的开关频率范围为 50kHz 至 500kHz。 |
| SD | 2 | I | 关断或 UVLO 输入。如果 SD 引脚电压低于 0.7V,则稳压器处于低功耗状态。如果 SD 引脚电压介于 0.7V 至 1.225V 之间,则稳压器处于待机模式。如果 SD 引脚电压高于 1.225V,则稳压器会运行。外部分压器用于设置线路欠压关断阈值。如果 SD 引脚保持开路,则 5µA 上拉电流源会将稳压器完全配置为可正常运行。 |
| SS | 11 | I | 软启动。一个外部电容器及一个内部 10µA 电流源设置误差放大器基准上升的斜升速率。SS 引脚在待机、VCC UVLO 及热关断期间保持低电平。 |
| SW | 17、18 | P | 开关节点。内部降压开关的源极端子。将 SW 引脚连接到外部肖特基二极管和降压电感器。 |
| SYNC | 5 | I/O | 振荡器同步输入或输出。内部振荡器可以通过外部下拉设备与外部时钟同步。通过连接 SYNC 引脚,可以将多个 LM25005 稳压器一起同步。 |
| VCC | 1 | I | 偏置稳压器的输出。Vcc 跟踪高达 9V 的 Vin。超过 9V 时,Vcc 被调节至 7V。需要一个 0.1uF 至 1uF 陶瓷去耦电容器。在该引脚上施加外部电压 (7.5V–14V),以降低内部功率耗散。 |
| VIN | 3、4 | P | 输入电源电压,标称工作范围:7V 至 42V |
![]() | 这些器件的内置 ESD 保护有限。在存储或处理过程中,引线应短接在一起或将器件置于导电泡沫中,以防止对 MOS 栅极造成静电损坏。 |