ZHCSKK9AH October 1979 – April 2025 LM193 , LM2903 , LM2903B , LM2903V , LM293 , LM293A , LM393 , LM393A , LM393B
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIO | 输入失调电压 | VS = 5 至 36V | -2.5 | ±0.37 | 2.5 | mV | |
| VS = 5 至 36V,TA = –40°C 至 +125°C | -4 | 4 | |||||
| 输入失调电压(仅 DGK 封装) | VS = 5 至 36V | -3.5 | ±0.37 | 3.5 | |||
| VS = 5 至 36V,TA = –40°C 至 +125°C | -5 | 5 | |||||
| IB | 输入偏置电流 | -3.5 | -25 | nA | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | -50 | nA | |||||
| IOS | 输入失调电流 | -10 | ±0.5 | 10 | nA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | -25 | 25 | nA | ||||
| VCM | 共模范围 (1) | VS = 3 至 36V | (V–) | (V+) – 1.5 | V | ||
| VS = 3 至 36V,TA = –40°C 至 +125°C | (V–) | (V+) – 2.0 | V | ||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VS = 15V,VO = 1.4V 至 11.4V; RL ≥ 15k 至 (V+) |
50 | 200 | V/mV | ||
| VOL | 低电平输出电压 {相对于 (V–) 的摆幅} | ISINK ≤ 4mA,VID = -1V | 110 | 400 | mV | ||
| ISINK ≤ 4mA、VID = -1V TA = –40°C 至 +125°C |
550 | mV | |||||
| IOH-LKG | 高电平输出漏电流 | (V+) = VO = 5V;VID = 1V | 0.1 | 20 | nA | ||
| (V+) = VO = 36V;VID = 1V | 0.3 | 50 | nA | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VOL = 1.5V;VID = -1V;VS = 5V | 6 | 21 | mA | ||
| IQ | 静态电流(所有比较器) | VS = 5V,空载 | 400 | 600 | µA | ||
| VS = 36V,空载,TA = –40°C 至 +125°C | 550 | 800 | µA | ||||